Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2RZ, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2RZ, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2RZ, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61914-2RZ

Codice componente
61914-2RZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.60 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 100 Larghezza B(mm) 16 Diametro del foro(mm) 70
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 25000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 21200 Numero di giri limite 8100 1/min
Numero di giri di riferimento 6400 1/min Peso(kg) 0.34

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2RZ, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 61914-2RZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61914-2RZ.

Supporto tecnico