Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-BB-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-BB-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-BB-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4201-BB-TVH-L946

Codice componente
4201-BB-TVH-L946
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.35 €

50 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 32 Larghezza B(mm) 14 Diametro del foro(mm) 12
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 11100 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 6100 Numero di giri limite 19000 1/min
Numero di giri di riferimento 19100 1/min Peso(kg) 0.057

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-BB-TVH, doppia fila, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 4201-BB-TVH-L946.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4201-BB-TVH-L946.

Supporto tecnico