Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-C-HRS>V
6001-C-HRS-C3>V
6001-C-HRS>V
6002-C-HRS-C3>V
6002-C-HRS>V
6004-C-HRS-C3>V
6004-C-HRS>V
6005-C-HRS-C3>V
6005-C-HRS>V
6007-C-HRS-C3>V
6007-C-HRS>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)

4.15 €

10 Disponibile 4 giorni 268105300197028500 1/minCN0.018

4.18 €

144 Disponibile 4 giorni 288125900237024900 1/minC30.02

4.18 €

10 Disponibile 4 giorni 288125900237024900 1/minCN0.02

4.48 €

1 Disponibile 4 giorni 329156300285020300 1/minC30.028

4.48 €

1 Disponibile 4 giorni 329156300285020300 1/minCN0.027

5.28 €

1 Disponibile 4 giorni 42122010600500015300 1/minC30.065

5.28 €

1 Disponibile 4 giorni 42122010600500015300 1/minCN0.063

6.03 €

1 Disponibile 4 giorni 47122512600650012900 1/minC30.072

6.03 €

1 Disponibile 4 giorni 47122512600650012900 1/minCN0.072

9.15 €

1 Disponibile 4 giorni 62143517500103009300 1/minC30.144

9.15 €

1 Disponibile 4 giorni 62143517500103009300 1/minCN0.144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >V Design / Tenute Tenuta a contatto su un lato

Supporto tecnico