Cuscinetto a sfere a gola 61, profonda, fila singola con Scanalatura anello a molla, acciaio, tenute ad entrambi i lati, Type 6170

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61700-2RSR-HLC
61700-2Z-HLC
61700-HLC
61701-2RSR-HLC
61701-2Z-HLC
61701-HLC
61702-2RSR-HLC
61702-2Z-HLC
61703-2RSR-HLC
61704-2Z-HLC
61706-2RZ-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design / Tenute Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

13.97 €

10 Disponibile 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati10 x 15 x 40.002

13.97 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati10 x 15 x 40.002

12.15 €

10 Disponibile 4 giorni -10 x 15 x 30.014

16.11 €

10 Disponibile 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati12 x 18 x 40.003

14.26 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati12 x 18 x 40.003

12.38 €

10 Disponibile 4 giorni -12 x 18 x 40.003

14.88 €

10 Disponibile 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati15 x 21 x 40.004

14.88 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati15 x 21 x 40.004

18.60 €

1 Disponibile 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati17 x 23 x 40.004

20.82 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati20 x 27 x 40.006

52.60 €

1 Disponibile 4 giorni -30 x 37 x 40.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC

Supporto tecnico