Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20C, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20C, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20C, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6219-J20C-C3
6230-J20C-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

751.43 €

1 Disponibile 4 giorni 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.73

1,499.71 €

1 Disponibile 4 giorni 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico