Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61800-2RSR-HLC-C3

Codice componente
61800-2RSR-HLC-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.06 €

10 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 19 Larghezza B(mm) 5 Diametro del foro(mm) 10
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1720 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 840 Numero di giri limite 21000 1/min
Peso(kg) 0.006

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 61800-2RSR-HLC-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61800-2RSR-HLC-C3.

Supporto tecnico