Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR-Y, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR-Y, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RSR-Y, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61811-2RSR-Y-C3
61815-2RSR-Y-C3
61819-2RSR-Y-C3
61822-2RSR-Y-C3
61824-2RSR-Y-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

39.35 €

1 Disponibile 4 giorni 72955960085004400 1/min0.084

65.40 €

1 Disponibile 4 giorni 95107513700134003300 1/min0.15

103.72 €

1 Disponibile 4 giorni 120139521000213002600 1/min0.32

131.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1401611030000305002230 1/min0.54

153.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1501612030500330002060 1/min0.58

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico