Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61836-MB-C3

Codice componente
61836-MB-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

612.25 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 225 Larghezza B(mm) 22 Diametro del foro(mm) 180
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 66000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 76000 Numero di giri limite 5100 1/min
Numero di giri di riferimento 2750 1/min Peso(kg) 2.04

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 61836-MB-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61836-MB-C3.

Supporto tecnico