Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 512..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51260-MP
51264-MP
51268-MP
51272-MP
51276-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

4,036.58 €

1 Disponibile 4 giorni 5900002700000970 1/min1150 1/min9530042043.2

4,789.08 €

1 Disponibile 4 giorni 6000002800000940 1/min1080 1/min9532044044.12

5,787.48 €

1 Disponibile 4 giorni 6200003050000920 1/min990 1/min9634046048.2

6,576.60 €

1 Disponibile 4 giorni 7200003650000820 1/min930 1/min11036050068.1

7,422.22 €

1 Disponibile 4 giorni 7500003950000800 1/min860 1/min11238052067

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico