Codice articolo del costruttore: S6209-2RSR-FD
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 130.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 85 φ
Larghezza B: 19 mm
Diametro del foro: 45 mm
Coefficiente di carico dinamico, radiale: 27800 N
Coefficiente di carico statico, radiale: 16400 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S6209-2RSR-FD
Codice componente
|
---|
S6209-2RSR-FD |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 19 | 45 | 27800 | 16400 | 3200 1/min | 0.383 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola, il codice articolo è il seguente: S6209-2RSR-FD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6209-2RSR-FD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S6202-2RSR-FD |
S6203-2RSR-FD |
S6204-2RSR-FD |
S6205-2RSR-FD |
S6207-2RSR-FD |
S6210-2RSR-FD |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 6490 | 2980 | 8000 1/min | 0.045 | ||
17.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 12 | 17 | 8130 | 3830 | 7100 1/min | 0.065 | ||
22.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 14 | 20 | 10900 | 5320 | 6000 1/min | 0.109 | ||
25.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 15 | 25 | 11900 | 6300 | 5400 1/min | 0.13 | ||
69.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 17 | 35 | 21800 | 12300 | 3900 1/min | 0.303 | ||
155.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 20 | 50 | 29800 | 18600 | 3200 1/min | 0.457 |