Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-C-2BRS
6000-C-2BRS>V
6001-C-2BRS-C3>V
6001-C-2BRS>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

4.62 €

10 Disponibile 4 giorni 261053001970Standard38000 1/min30000 1/minCN0.019

4.62 €

10 Disponibile 4 giorni 261053001970>V38000 1/min30000 1/minCN0.018

4.68 €

144 Disponibile 4 giorni 281259002370>V36000 1/min26000 1/minC30.02

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni 281259002370>V36000 1/min26000 1/minCN0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 8 Design C Design / Tenute 2BRS - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico