Cuscinetti per mandrini B72..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini B72..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini B72..-E, cCon disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B7228-E-T-P4S-UL
B7230-E-T-P4S-UL
B7232-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

1,505.88 €

1 Disponibile 4 giorni 250421402130001570006700 1/min4500 1/min7.736

1,807.60 €

1 Disponibile 4 giorni 270451502210001690006000 1/min4000 1/min9.945

2,169.85 €

1 Disponibile 4 giorni 290481602360001920005600 1/min3800 1/min12.709

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico