Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCS7001-E-T-P4S-UL
HCS7002-E-T-P4S-UL
HCS7003-E-T-P4S-UL
HCS7004-E-T-P4S-UL
HCS7005-E-T-P4S-UL
HCS7006-E-T-P4S-UL
HCS7007-E-T-P4S-UL
HCS7008-E-T-P4S-UL
HCS7009-E-T-P4S-UL
HCS7010-E-T-P4S-UL
HCS7011-E-T-P4S-UL
HCS7012-E-T-P4S-UL
HCS7013-E-T-P4S-UL
HCS7014-E-T-P4S-UL
HCS7015-E-T-P4S-UL
HCS7016-E-T-P4S-UL
HCS7017-E-T-P4S-UL
HCS7018-E-T-P4S-UL
HCS7019-E-T-P4S-UL
HCS7020-E-T-P4S-UL
HCS7021-E-T-P4S-UL
HCS7022-E-T-P4S-UL
HCS7024-E-T-P4S-UL
HCS7026-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

227.18 €

1 Disponibile 4 giorni 28812233087095000 1/min0.025

232.62 €

1 Disponibile 4 giorni 329153250135080000 1/min0.035

238.49 €

1 Disponibile 4 giorni 3510173350146075000 1/min0.045

247.08 €

1 Disponibile 4 giorni 4212205400247060000 1/min0.08

250.69 €

1 Disponibile 4 giorni 4712255500270053000 1/min0.095

266.49 €

1 Disponibile 4 giorni 5513307800385043000 1/min0.128

280.94 €

1 Disponibile 4 giorni 6214358400450038000 1/min0.16

345.54 €

1 Disponibile 4 giorni 6815408900520034000 1/min0.202

382.57 €

1 Disponibile 4 giorni 75164511600680030000 1/min0.247

421.86 €

1 Disponibile 4 giorni 80165012100740028000 1/min0.268

461.62 €

1 Disponibile 4 giorni 901855170001040026000 1/min0.386

508.58 €

1 Disponibile 4 giorni 951860176001130024000 1/min0.412

560.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1001865182001220022000 1/min0.44

654.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1102070237001560020000 1/min0.608

688.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1152075240001620019000 1/min0.645

765.12 €

1 Disponibile 4 giorni 1252280285001970018000 1/min0.867

827.48 €

1 Disponibile 4 giorni 1302285290002050017000 1/min0.909

940.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1402490340002400016000 1/min1.18

1,019.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1452495345002500015000 1/min1.183

1,102.98 €

1 Disponibile 4 giorni 15024100345002600015000 1/min1.28

1,208.68 €

1 Disponibile 4 giorni 16026105450003300014000 1/min1.576

1,307.14 €

1 Disponibile 4 giorni 17028110455003400013000 1/min2.05

1,466.12 €

1 Disponibile 4 giorni 18028120465003650012000 1/min2.179

1,774.17 €

1 Disponibile 4 giorni 20033130600004800011000 1/min3.27

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico