Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCS71900-E-T-P4S-UL
HCS71901-E-T-P4S-UL
HCS71902-E-T-P4S-UL
HCS71903-E-T-P4S-UL
HCS71904-E-T-P4S-UL
HCS71905-E-T-P4S-UL
HCS71906-E-T-P4S-UL
HCS71907-E-T-P4S-UL
HCS71908-E-T-P4S-UL
HCS71909-E-T-P4S-UL
HCS71910-E-T-P4S-UL
HCS71911-E-T-P4S-UL
HCS71912-E-T-P4S-UL
HCS71913-E-T-P4S-UL
HCS71914-E-T-P4S-UL
HCS71915-E-T-P4S-UL
HCS71916-E-T-P4S-UL
HCS71917-E-T-P4S-UL
HCS71918-E-T-P4S-UL
HCS71919-E-T-P4S-UL
HCS71920-E-T-P4S-UL
HCS71922-E-T-P4S-UL
HCS71924-E-T-P4S-UL
HCS71926-E-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

200.09 €

1 Disponibile 4 giorni 226101700600120000 1/min0.012

209.12 €

1 Disponibile 4 giorni 246121760660110000 1/min0.013

221.32 €

1 Disponibile 4 giorni 28715241095085000 1/min0.018

231.26 €

1 Disponibile 4 giorni 307172480103080000 1/min0.021

235.77 €

1 Disponibile 4 giorni 379203400156067000 1/min0.045

247.97 €

1 Disponibile 4 giorni 429253650187056000 1/min0.044

259.26 €

1 Disponibile 4 giorni 479305600285048000 1/min0.046

281.85 €

1 Disponibile 4 giorni 5510356100345040000 1/min0.075

333.78 €

1 Disponibile 4 giorni 6212406400390036000 1/min0.118

356.83 €

1 Disponibile 4 giorni 6812459100540032000 1/min0.135

391.15 €

1 Disponibile 4 giorni 7212509400580030000 1/min0.129

435.86 €

1 Disponibile 4 giorni 80135512300770028000 1/min0.171

477.88 €

1 Disponibile 4 giorni 85136012700830026000 1/min0.194

524.85 €

1 Disponibile 4 giorni 90136513000890024000 1/min0.196

599.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1001670168001170022000 1/min0.332

649.52 €

1 Disponibile 4 giorni 1051675173001250020000 1/min0.334

700.09 €

1 Disponibile 4 giorni 1101680192001400019000 1/min0.356

772.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1201885200001530018000 1/min0.54

870.83 €

1 Disponibile 4 giorni 1251890220001690017000 1/min0.555

955.74 €

1 Disponibile 4 giorni 1301895225001790016000 1/min0.651

1,038.85 €

1 Disponibile 4 giorni 14020100270002120015000 1/min0.808

1,514.91 €

1 Disponibile 4 giorni 15020110320002600014000 1/min0.842

1,768.75 €

1 Disponibile 4 giorni 16522120335002900013000 1/min1.204

2,003.62 €

1 Disponibile 4 giorni 18024130385003300012000 1/min1.59

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico