Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-Z-TVH, fila singola, Generation C, schermo, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-Z-TVH, fila singola, Generation C, schermo, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-Z-TVH, fila singola, Generation C, schermo, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-C-Z-TVH
6000-C-Z-TVH>V
6001-C-Z-TVH>V
6002-C-Z-TVH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

3.82 €

10 Disponibile 4 giorni 2681053001970Standard44500 1/min30000 1/min0.017

3.82 €

10 Disponibile 4 giorni 2681053001970>V44500 1/min30000 1/min0.017

3.85 €

10 Disponibile 4 giorni 2881259002370>V42500 1/min26000 1/min0.019

4.14 €

1 Disponibile 4 giorni 3291560002850Standard37000 1/min23200 1/min0.027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute Schermo su un lato Gioco radiale CN

Supporto tecnico