Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3801-B-2RSR-TVH-HLC
3802-B-2RSR-TVH-HLC
3804-B-2RSR-TVH-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

22.95 €

10 Disponibile 4 giorni 217122150152017500 1/min0.01

23.05 €

10 Disponibile 4 giorni 247152380192014700 1/min0.014

24.66 €

1 Disponibile 4 giorni 3210205600475010600 1/min0.026

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico