Cuscinetto a sfere a gola profonda 618, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61804-HLC-C3
61806-HLC-C3
61860-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)
-

9.28 €

1 Disponibile 4 giorni 327204020246033500 1/min17600 1/min0.018
-

16.23 €

100 Disponibile 4 giorni 427304450344024500 1/min11500 1/min0.027
-

1,146.14 €

1 Disponibile 4 giorni 380383001520002060002230 1/min1850 1/min10.805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gioco radiale C3

Supporto tecnico