Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RZ-Y, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RZ-Y, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RZ-Y, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61809-2RZ-Y-C3
61811-2RZ-Y-C3
61819-2RZ-Y-C3
61820-2RZ-Y-C3
61824-2RZ-Y-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

30.63 €

1 Disponibile 4 giorni 587457000590014300 1/min7300 1/min0.039

40.97 €

1 Disponibile 4 giorni 729559600850011500 1/min6600 1/min0.084

108.31 €

1 Disponibile 4 giorni 120139521000213006600 1/min4350 1/min0.32

114.06 €

1 Disponibile 4 giorni 1251310021300221006300 1/min4150 1/min0.34

160.12 €

1 Disponibile 4 giorni 1501612030500330005100 1/min3750 1/min0.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gioco radiale C3 Lubrificante GA13

Supporto tecnico