Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61800-2Z-HLC-C3
61802-2Z-L082-HLC
61804-2Z-HLC-C3
61804-2Z-L074-HLC
61804-2Z-L178-HLC
61808-2Z-HLC-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

8.69 €

10 Disponibile 4 giorni 19510172084046000 1/min27500 1/minC3L1380.006

10.69 €

100 Disponibile 4 giorni 245152070126038000 1/min19200 1/minCNL0820.007

10.68 €

1 Disponibile 4 giorni 327204020246028500 1/min17600 1/minC3L1380.018

12.54 €

1 Disponibile 4 giorni 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL0740.018

13.00 €

100 Disponibile 4 giorni 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL1780.018

23.49 €

1 Disponibile 4 giorni 527404930418016400 1/min8600 1/minC3L1380.034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico