Cuscinetti per mandrini HS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini HS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS71900-C-T-P4S-UL

Codice componente
HS71900-C-T-P4S-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.49 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 22 Larghezza B(mm) 6 Diametro del foro(mm) 10
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1790 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 650 Velocità limite per lubrificazione ad olio 160000 1/min
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso 100000 1/min Peso(kg) 0.01

Si trova sulla pagina di Cuscinetti per mandrini HS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette, il codice articolo è il seguente: HS71900-C-T-P4S-UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS71900-C-T-P4S-UL.

Supporto tecnico