Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61834-M
61834-M-C3
61838-M
61848-M-C3
61864-M-C3
61868-M-C3
61872-M-C3
61876-M-C3
61880-M-C3
61884-M-C3
61888-M-C3
61892-M
61892-M-C3
61896-M-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

610.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2152217065000730005300 1/min2950 1/minCN1.94
-

610.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2152217065000730005300 1/min2950 1/minC31.94
-

797.48 €

1 Disponibile 4 giorni 2402419073000850004750 1/min2700 1/minCN2.65
-

1,193.71 €

1 Disponibile 4 giorni 300282401000001240003750 1/min2260 1/minC34.61
-

2,032.95 €

1 Disponibile 4 giorni 400383201540002130002750 1/min1710 1/minC311.2
-

2,151.62 €

1 Disponibile 4 giorni 420383401550002200002600 1/min1590 1/minC312
-

2,446.85 €

1 Disponibile 4 giorni 440383601600002350002470 1/min1480 1/minC312.6
-

2,900.02 €

1 Disponibile 4 giorni 480463802190003200002250 1/min1430 1/minC320.6
-

3,609.58 €

1 Disponibile 4 giorni 500464002220003350002150 1/min1340 1/minC321.7
-

4,031.37 €

1 Disponibile 4 giorni 520464202240003450002060 1/min1260 1/minC322.8
-

4,612.18 €

1 Disponibile 4 giorni 540464402270003550001980 1/min1190 1/minC323.8

5,610.60 €

1 Disponibile 4 giorni 580564602900004800001840 1/min1170 1/minCN35.4
-

5,610.60 €

1 Disponibile 4 giorni 580564602900004800001840 1/min1170 1/minC335.4
-

6,119.25 €

1 Disponibile 4 giorni 600564802950004950001770 1/min1110 1/minC338.6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico