Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH-HLC, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH-HLC, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH-HLC, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3803-B-2RS-TVH-HLC

Codice componente
3803-B-2RS-TVH-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.49 €

10 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 26 Larghezza B(mm) 7 Diametro del foro(mm) 17
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 2430 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 2020 Numero di giri limite 13200 1/min
Peso(kg) 0.014

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH-HLC, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3803-B-2RS-TVH-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3803-B-2RS-TVH-HLC.

Supporto tecnico