Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61900-2Z-HLC-C2
61900-2Z-HLC-C3
61902-2Z-HLC-C3
61902-2Z-L074-HLC
61903-2Z-HLC-C3
61906-2Z-HLC-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

9.26 €

10 Disponibile 4 giorni 226102700102041000 1/min27000 1/minC2L1380.009

8.74 €

10 Disponibile 4 giorni 226102700102041000 1/min27000 1/minC3L1380.009

9.58 €

10 Disponibile 4 giorni 287154330225032000 1/min20600 1/minC3L1380.017

11.26 €

10 Disponibile 4 giorni 287154330225032000 1/min20600 1/minCNL0740.014

9.97 €

1 Disponibile 4 giorni 307174590256029000 1/min17800 1/minC3L1380.02

21.25 €

1 Disponibile 4 giorni 479307240501018400 1/min11900 1/minC3L1380.053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico