Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3309-BD-XL-2Z
3309-BD-XL-2Z-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco radiale

112.37 €

1 Disponibile 4 giorni CN
-

112.37 €

1 Disponibile 4 giorni C3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 100 Larghezza B(mm) 39.7 Diametro del foro(mm) 45
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 72000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 54000 Numero di giri limite 5500 1/min
Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati Numero di giri di riferimento 6700 1/min Peso(kg) 1.36

Supporto tecnico