Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3314-BD-XL-TVH-C3
3316-BD-XL-TVH-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

295.69 €

1 Disponibile 4 giorni 15063.5701720001350004550 1/min5100 1/min4.5

370.15 €

1 Disponibile 4 giorni 17068.3801990001800003950 1/min4300 1/min6.12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico