Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30/5-B-2RSR-TVH-HLC
30/6-B-2RSR-TVH-HLC
30/8-B-2RS-TVH
30/8-B-2RS-TVH-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

22.43 €

10 Disponibile 4 giorni 1475178094030500 1/min0.005

22.65 €

10 Disponibile 4 giorni 17963050140028000 1/min0.011

23.05 €

1 Disponibile 4 giorni 221185100260021200 1/min0.022

23.05 €

1 Disponibile 4 giorni 221185100260021200 1/min0.022

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico