Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30/5-B-2Z-TVH-HLC
30/6-B-2Z-TVH-HLC
30/8-B-2Z-TVH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)
-

20.56 €

10 Disponibile 4 giorni 1475178094038000 1/min31500 1/min0.006
-

21.72 €

10 Disponibile 4 giorni 17963050140031500 1/min32000 1/min0.011

22.08 €

1 Disponibile 4 giorni 221185100260026000 1/min26000 1/min0.022

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico