Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214-B-2Z-TVH
3215-B-2Z-TVH
3216-B-2Z-TVH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

158.20 €

1 Disponibile 4 giorni 12539.77082000790004150 1/min5600 1/min1.78

175.82 €

1 Disponibile 4 giorni 13041.37588000850003900 1/min5300 1/min1.85

203.15 €

1 Disponibile 4 giorni 14044.480990001020003650 1/min5100 1/min2.28

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico