Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3801-B-2Z-TVH-HLC
3802-B-2Z-TVH-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

22.03 €

100 Disponibile 4 giorni 21122150152028000 1/min18100 1/min0.01

22.15 €

10 Disponibile 4 giorni 24152080156025000 1/min14900 1/min0.013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 7

Supporto tecnico