Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52407 |
52408 |
52411 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Altezza [T 2] (mm) | Diametro del foro ralla per albero [d] (mm) | Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 76000 | 126000 | 3600 1/min | 8000 1/min | 59 | 25 | 80 | 1.44 | ||
302.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 96000 | 170000 | 3250 1/min | 7100 1/min | 65 | 30 | 90 | 2.03 | ||
430.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 167000 | 315000 | 2340 1/min | 5600 1/min | 87 | 45 | 120 | 4.7 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite
Numero di giri di riferimento
Altezza [T 2](mm)
Diametro del foro ralla per albero [d](mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali