Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53201
53202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

22.69 €

1 Disponibile 4 giorni 132001900011300 1/min16900 1/min11.412280.03

24.06 €

1 Disponibile 4 giorni 16600248009800 1/min14300 1/min13.315320.033

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico