Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1201-TVH-C3>N
1201-TVH>N
1202-TVH-C3>N
1202-TVH>N
1203-TVH-C3>N
1203-TVH>N
1204-TVH-C3>N
1204-TVH>N
1205-TVH-C3>N
1205-TVH>N
1206-TVH-C3>N
1206-TVH>N
1211-TVH-C3>N
1211-TVH>N
1212-TVH-C3>N
1212-TVH>N
1213-TVH-C3>N
1213-TVH>N
1214-TVH-C3>N
1214-TVH>N
1215-TVH-C3>N
1215-TVH>N
1216-TVH-C3>N
1216-TVH>N
1217-TVH-C3>N
1217-TVH>N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

16.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3210125700127028000 1/min21300 1/minC30.04

16.11 €

1 Disponibile 4 giorni 3210125700127028000 1/min21300 1/minCN0.04

16.75 €

1 Disponibile 4 giorni 3511157700175023800 1/min19100 1/minC30.047

16.75 €

1 Disponibile 4 giorni 3511157700175023800 1/min19100 1/minCN0.047

16.80 €

1 Disponibile 4 giorni 4012178100201021800 1/min17400 1/minC30.073

16.80 €

1 Disponibile 4 giorni 4012178100201021800 1/min17400 1/minCN0.073

17.05 €

1 Disponibile 4 giorni 47142010100260018100 1/min15300 1/minC30.116

17.05 €

1 Disponibile 4 giorni 47142010100260018100 1/min15300 1/minCN0.116

17.32 €

1 Disponibile 4 giorni 52152512300330015500 1/min13400 1/minC30.138

17.32 €

1 Disponibile 4 giorni 52152512300330015500 1/min13400 1/minCN0.138

18.77 €

1 Disponibile 4 giorni 62163015900465013100 1/min11400 1/minC30.22

18.77 €

1 Disponibile 4 giorni 62163015900465013100 1/min11400 1/minCN0.22

41.82 €

1 Disponibile 4 giorni 100215527000100007700 1/min6900 1/minC30.733

41.82 €

1 Disponibile 4 giorni 100215527000100007700 1/min6900 1/minCN0.733

49.45 €

1 Disponibile 4 giorni 110226030500115006900 1/min6300 1/minC30.94

49.45 €

1 Disponibile 4 giorni 110226030500115006900 1/min6300 1/minCN0.94

60.72 €

1 Disponibile 4 giorni 120236531000125006500 1/min5800 1/minC31.14

60.72 €

1 Disponibile 4 giorni 120236531000125006500 1/min5800 1/minCN1.14

67.78 €

1 Disponibile 4 giorni 125247035000138006200 1/min5900 1/minC31.32

67.78 €

1 Disponibile 4 giorni 125247035000138006200 1/min5900 1/minCN1.26

76.94 €

1 Disponibile 4 giorni 130257539000157005700 1/min5500 1/minC31.42

76.94 €

1 Disponibile 4 giorni 130257539000157005700 1/min5500 1/minCN1.42

91.22 €

1 Disponibile 4 giorni 140268040000170005300 1/min5100 1/minC31.67

91.22 €

1 Disponibile 4 giorni 140268040000170005300 1/min5100 1/minCN1.65

113.69 €

1 Disponibile 4 giorni 150288549500208004900 1/min4950 1/minC32.06

113.69 €

1 Disponibile 4 giorni 150288549500208004900 1/min4950 1/minCN2.06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >N

Supporto tecnico