Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16003-A-2RSR |
16003-A-2RSR-C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gioco radiale | |
---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | CN | |
9.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | C3 |
Loading...
Diametro esterno D(φ) | 35 | Larghezza B(mm) | 10 | Diametro del foro(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 6000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 3250 | Numero di giri limite | 11700 1/min |
Design / Tenute | Tenute a contatto ad entrambi i lati | Peso(kg) | 0.032 |
Configura
Proprietà di base
Gioco radiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali