Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3316-BD-XL-2HRS-TVH

Codice componente
3316-BD-XL-2HRS-TVH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

444.18 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 170 Larghezza B(mm) 68.3 Diametro del foro(mm) 80
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 199000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 180000 Numero di giri limite 2950 1/min
Peso(kg) 6.24

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3316-BD-XL-2HRS-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3316-BD-XL-2HRS-TVH.

Supporto tecnico