Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7004-B-XL-TVP
7005-B-XL-TVP
7006-B-XL-TVP
7007-B-XL-TVP
7007-B-XL-TVP-UO
7008-B-XL-TVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

21.77 €

1 Disponibile 4 giorni 42122014500Standard800022600 1/min14400 1/min0.06

24.58 €

1 Disponibile 4 giorni 47122516000Standard990019900 1/min12000 1/min0.071

29.43 €

1 Disponibile 4 giorni 55133019900Standard1340016800 1/min10200 1/min0.106

38.15 €

1 Disponibile 4 giorni 62143524300Standard1720014700 1/min9000 1/min0.141
-

53.68 €

1 Disponibile 4 giorni 62143524300Bearing set clearance-free in O or X arrangement1720014700 1/min9000 1/min0.141

46.00 €

1 Disponibile 4 giorni 68154028000Standard2030013300 1/min8400 1/min0.17

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico