Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7234-B-MP
7234-B-MP-P5-UL
7238-B-MP-UO
7240-B-MP
7240-B-MP-UO
7244-B-MP-UL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Precarico Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

1,331.66 €

1 Disponibile 4 giorni 31052170270000Standard3550003250 1/minNo2440 1/min17.3
-

2,585.77 €

1 Disponibile 4 giorni 31052170270000Single bearing3550003250 1/minPrecarico leggero2440 1/min17.3
-

2,361.92 €

1 Disponibile 4 giorni 34055190300000Bearing set clearance-free in O or X arrangement4250002950 1/minNo2140 1/min21.8

2,358.40 €

1 Disponibile 4 giorni 36058200325000Standard4800002750 1/minNo1990 1/min25.949
-

2,724.14 €

1 Disponibile 4 giorni 36058200325000Bearing set clearance-free in O or X arrangement4800002750 1/minNo1990 1/min26
-

3,466.22 €

1 Disponibile 4 giorni 40065220370000Single bearing5700002480 1/minPrecarico leggero1790 1/min36.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico