Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7203-B-XL-MP
7203-B-XL-MP-UA
7206-B-XL-MP
7207-B-XL-MP
7211-B-XL-MP-S1-UA
7211-B-XL-MP-UO
7212-B-XL-MP-S1-UA
7213-B-XL-MP-S1-UA
7216-B-XL-MP-S1-UA
7217-B-XL-MP-S1-UA
7220-B-XL-MP-S1-UA
7221-B-XL-MP
7221-B-XL-MP-UA
7224-B-XL-MP-P5-UO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

27.58 €

1 Disponibile 4 giorni 40121710500Standard510033500 1/min17300 1/min0.07
-

41.42 €

1 Disponibile 4 giorni 40121710500Bearing set with small axial internal clearance510033500 1/min17300 1/min0.07

36.17 €

1 Disponibile 4 giorni 62163021900Standard1300020500 1/min11300 1/min0.219

44.25 €

1 Disponibile 4 giorni 72173530000Standard1900017400 1/min9600 1/min0.314
-

101.35 €

1 Disponibile 4 giorni 100215552000Bearing set with small axial internal clearance3850011900 1/min6800 1/min0.668
-

101.35 €

1 Disponibile 4 giorni 100215552000Bearing set clearance-free in O or X arrangement3850011900 1/min6800 1/min0.668
-

133.95 €

1 Disponibile 4 giorni 110226062000Bearing set with small axial internal clearance4500010800 1/min6200 1/min0.88
-

154.68 €

1 Disponibile 4 giorni 120236568000Bearing set with small axial internal clearance520009900 1/min5700 1/min1.15
-

200.06 €

1 Disponibile 4 giorni 140268085000Bearing set with small axial internal clearance720008300 1/min4950 1/min1.555
-

240.60 €

1 Disponibile 4 giorni 150288593000Bearing set with small axial internal clearance810007700 1/min4800 1/min2
-

330.92 €

1 Disponibile 4 giorni 18034100142000Bearing set with small axial internal clearance1240006300 1/min4250 1/min3.575

355.17 €

1 Disponibile 4 giorni 19036105155000Standard1420006000 1/min4100 1/min4.235
-

390.43 €

1 Disponibile 4 giorni 19036105155000Bearing set with small axial internal clearance1420006000 1/min4100 1/min4.235
-

876.03 €

1 Disponibile 4 giorni 21540120182000Bearing set clearance-free in O or X arrangement1780005200 1/min3700 1/min6.08

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico