Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7336-B-MP
7336-B-MP-UA
7338-B-MP-UA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

4,002.94 €

1 Disponibile 4 giorni 38075180430000Standard6100002600 1/min1760 1/min41.7
-

4,203.00 €

1 Disponibile 4 giorni 38075180430000Bearing set with small axial internal clearance6100002600 1/min1760 1/min42.8
-

4,608.40 €

1 Disponibile 4 giorni 40078190440000Bearing set with small axial internal clearance6300002490 1/min1680 1/min47.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico