Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7303-B-XL-2RS-TVP
7303-B-XL-2RS-TVP-UO
7304-B-XL-2RS-TVP
7304-B-XL-2RS-TVP-UL
7305-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP-L198
7306-B-XL-2RS-TVP-L237
7308-B-XL-2RS-TVP
7308-B-XL-2RS-TVP-L198
7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Lubrificante Peso
(kg)

206.77 €

1 Disponibile 4 giorni 47141718700Standard90009800 1/minGA140.107
-

247.82 €

1 Disponibile 4 giorni 47141718700Bearing set clearance-free in O or X arrangement90009800 1/minGA140.107

212.22 €

1 Disponibile 4 giorni 52152021700Standard111008600 1/minGA140.148
-

233.62 €

1 Disponibile 4 giorni 52152021700Single bearing111008600 1/minGA140.143

263.09 €

1 Disponibile 4 giorni 62172530000Standard158007100 1/minGA140.23

263.09 €

1 Disponibile 4 giorni 72193037500Standard221006000 1/minGA130.33
-

272.92 €

1 Disponibile 4 giorni 72193037500Standard221006000 1/minL1980.351
-

266.38 €

1 Disponibile 4 giorni 72193037500Standard221006000 1/minL2370.35

391.88 €

1 Disponibile 4 giorni 90234057000Standard345004650 1/minGA130.631
-

395.18 €

1 Disponibile 4 giorni 90234057000Standard345004650 1/minL1980.64
-

395.18 €

1 Disponibile 4 giorni 90234057000Standard345004650 1/minL2370.631

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico