Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7602012-TVP
7602015-TVP
7602017-TVP
7602020-TVP
7602025-TVP
7602030-TVP
7602035-TVP
7602040-TVP
7602045-TVP
7602050-TVP
7602055-TVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

86.98 €

1 Disponibile 4 giorni 321012122002070014100 1/min80000.042

90.15 €

1 Disponibile 4 giorni 351115131002470012300 1/min67000.05

94.40 €

1 Disponibile 4 giorni 401217172003250010600 1/min60000.06

99.37 €

1 Disponibile 4 giorni 47142020300415009200 1/min50000.13

106.14 €

1 Disponibile 4 giorni 52152523200500008000 1/min45000.15

123.31 €

1 Disponibile 4 giorni 62163027500660006700 1/min38000.235

131.89 €

1 Disponibile 4 giorni 72173531500810005700 1/min32000.342

152.22 €

1 Disponibile 4 giorni 801840390001060004900 1/min28000.433

169.83 €

1 Disponibile 4 giorni 851945395001110004700 1/min26000.498

189.71 €

1 Disponibile 4 giorni 902050410001220004300 1/min24000.575

229.91 €

1 Disponibile 4 giorni 1002155420001320003900 1/min22000.75

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico