Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602..-2RS, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7602012-2RS-TVP
7602015-2RS-TVP
7602020-2RS-TVP
7602025-2RS-TVP
7602030-2RS-TVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

126.02 €

1 Disponibile 4 giorni 321012122002070010400 1/min80000.042

130.54 €

1 Disponibile 4 giorni 35111513100247009000 1/min67000.05

144.09 €

1 Disponibile 4 giorni 47142019300415006800 1/min50000.12

154.03 €

1 Disponibile 4 giorni 52152523200500005100 1/min38000.15

178.86 €

1 Disponibile 4 giorni 62163027500660005000 1/min38000.235

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico