Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61928-MA
61934-MA
61940-MA
61940-MA-C3
61944-MA
61944-MA-C3
61948-MA
61948-MA-C3
61952-MA
61952-MA-C3
61956-MA
61956-MA-C3
61960-MA-C3
61968-MA
61968-MA-C3
61972-MA
61972-MA-C3
61976-MA
61976-MA-C3
61980-MA
61980-MA-C3
61988-MA
61992-MA
61996-MA
61996-MA-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

770.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1902414084000820006000 1/min3600 1/minCN1.906

808.98 €

1 Disponibile 4 giorni 230281701090001140004950 1/min3150 1/minCN3.342

998.11 €

1 Disponibile 4 giorni 280382001580001680004050 1/min2950 1/minCN7.164
-

998.11 €

1 Disponibile 4 giorni 280382001580001680004050 1/min2950 1/minC37.2

1,095.74 €

1 Disponibile 4 giorni 300382201860002020003700 1/min2600 1/minCN8.073
-

1,095.74 €

1 Disponibile 4 giorni 300382201860002020003700 1/min2600 1/minC38.073

1,183.65 €

1 Disponibile 4 giorni 320382402110002400003400 1/min2330 1/minCN8.41
-

1,183.65 €

1 Disponibile 4 giorni 320382402110002400003400 1/min2330 1/minC38.41

1,478.78 €

1 Disponibile 4 giorni 360462602220002800003050 1/min2180 1/minCN14.3
-

1,478.78 €

1 Disponibile 4 giorni 360462602220002800003050 1/min2180 1/minC314.412

1,658.88 €

1 Disponibile 4 giorni 380462802370003100002850 1/min1990 1/minCN15.2
-

1,658.88 €

1 Disponibile 4 giorni 380462802370003100002850 1/min1990 1/minC315.2
-

2,115.09 €

1 Disponibile 4 giorni 420563002900004000002600 1/min1890 1/minC324.8

3,059.09 €

1 Disponibile 4 giorni 460563403050004550002340 1/min1630 1/minCN26.6
-

3,059.09 €

1 Disponibile 4 giorni 460563403050004550002340 1/min1630 1/minC326.6

3,749.83 €

1 Disponibile 4 giorni 480563603100004800002230 1/min1520 1/minCN28.8
-

3,749.83 €

1 Disponibile 4 giorni 480563603100004800002230 1/min1520 1/minC328.8

4,169.49 €

1 Disponibile 4 giorni 520653803650005800002050 1/min1450 1/minCN41.8
-

4,169.49 €

1 Disponibile 4 giorni 520653803650005800002050 1/min1450 1/minC341.8

4,443.69 €

1 Disponibile 4 giorni 540654003750006200001960 1/min1360 1/minCN39.3
-

4,443.69 €

1 Disponibile 4 giorni 540654003750006200001960 1/min1360 1/minC339.3

6,420.65 €

1 Disponibile 4 giorni 600744403900006700001780 1/min1250 1/minCN63.6

6,528.45 €

1 Disponibile 4 giorni 620744604100007300001710 1/min1180 1/minCN64

7,680.71 €

1 Disponibile 4 giorni 650784804450008100001630 1/min1130 1/minCN79.6
-

7,680.71 €

1 Disponibile 4 giorni 650784804450008100001630 1/min1130 1/minC374.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico