Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7603020-TVP
7603025-TVP
7603030-TVP
7603035-TVP
7603040-TVP
7603045-TVP
7603050-TVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

115.63 €

1 Disponibile 4 giorni 52152025500530008200 1/min45000.168

134.14 €

1 Disponibile 4 giorni 62172529500680006800 1/min38000.266

159.45 €

1 Disponibile 4 giorni 72193036500890005700 1/min32000.362

171.18 €

1 Disponibile 4 giorni 802135380001000005100 1/min30000.479

216.35 €

1 Disponibile 4 giorni 902340520001380004500 1/min26000.757

267.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1002545620001720004000 1/min22000.977

323.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1102750720002030003600 1/min20001.13

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico