Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSB2047-2Z-SU-XL |
BSB2562-2Z-SU-XL |
BSB3062-2Z-SU-XL |
BSB3572-2Z-SU-XL |
BSB4072-2Z-SU-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 20 | 28500 | 47000 | 8700 1/min | 6200 | 0.125 | ||
102.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 25 | 32000 | 64000 | 6700 1/min | 5400 | 0.24 | ||
105.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 30 | 32000 | 64000 | 6700 1/min | 5400 | 0.214 | ||
106.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 35 | 40500 | 89000 | 5400 1/min | 4700 | 0.285 | ||
109.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 40 | 40500 | 89000 | 5400 1/min | 4700 | 0.256 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 15 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali