Connettori per guide portanti, VBS Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VBS32
VBS32/100
VBS52
VBS52/150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Connettore per raggio Peso/Unità
(kg)

196.40 €

1 Disponibile 4 giorni 46 x 12 x 16-0.035

196.40 €

1 Disponibile 4 giorni 29 x 12 x 16R1000.029

189.25 €

1 Disponibile 98 giorni 56 x 16 x 29.5-0.3

196.40 €

1 Disponibile 4 giorni 45 x 16 x 29.5-0.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico