Codice articolo del costruttore: MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673
Marca: INA
Prezzo: 10.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensioni: 36 x 24 x 21.5 mm
Peso/Unità: 0.10624 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673
Codice componente
|
---|
MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Peso/Unità (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 x 24 x 21.5 | 0.10624 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Materiali per cuscinetti MU Series, il codice articolo è il seguente: MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MU M24X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Peso/Unità(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MU M30X1,5-8-A2P-AEHNL.ISO8673 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) | Peso/Unità (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 10000 | Disponibile | 4 giorni | 46 x 30 x 25.6 | 0.194 |