Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GWN20-B
D(mm) | 20 | B(mm) | 60 | H(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 30 | Peso/Unità(kg) | 0.17 |
Si trova sulla pagina di Supporto per albero, GWN Series, il codice articolo è il seguente: GWN20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWN20-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali