Supporto per albero, GWH Series (GWH14-B)

Supporto per albero, GWH Series GWH14-B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GWH14-B

Marca: INA

Prezzo: 132.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 14 mm

B: 43 mm

H: 36.5 mm

L: 20 mm

Peso/Unità: 0.07 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GWH14-B

Codice componente
GWH14-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

132.29 €

1 Disponibile 4 giorni 144336.5200.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tolleranza[Tol D] H8

Si trova sulla pagina di Supporto per albero, GWH Series, il codice articolo è il seguente: GWH14-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWH14-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
GWH10-B
GWH16-B
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

99.65 €

1 Disponibile 4 giorni 104033180.05

142.48 €

1 Disponibile 4 giorni 164336.5200.07

Supporto tecnico