Astucci a rullini HN, a pieno riempimento di rullini

Astucci a rullini HN, a pieno riempimento di rullini
  • Sconto volumi elevati
Astucci a rullini HN, a pieno riempimento di rullini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN1210
HN1412
HN1516
HN1612
HN1816
HN1816-L407
HN2020
HN2520
HN3520
HN4020
HN4520
HN4525
HN5025
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Numero di giri di riferimento Larghezza, anello esterno [C]
(mm)
Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Lubrificante Peso
(g)

4.48 €

1 Disponibile 4 giorni 168900 1/min11900 1/min1012800013400L5635.3

4.97 €

1 Disponibile 4 giorni 207500 1/min10400 1/min12141100017500-12

5.31 €

385 Disponibile 4 giorni 217100 1/min9600 1/min16151540027500L56317.3

11.11 €

308 Disponibile 4 giorni 226700 1/min9200 1/min12161200020300-13

6.88 €

5 Disponibile 4 giorni 246000 1/min8000 1/min16181700032500-20
-

7.91 €

300 Disponibile 4 giorni 246000 1/min8000 1/min16181700032500L40720

13.54 €

225 Disponibile 4 giorni 265400 1/min7200 1/min20202240048000-27.9

9.62 €

5 Disponibile 4 giorni 324350 1/min5800 1/min20252800059000L56340

10.89 €

1 Disponibile 4 giorni 423200 1/min4250 1/min20353350083000-53.8

13.14 €

98 Disponibile 4 giorni 472800 1/min3750 1/min20403600095000-61

15.06 €

1 Disponibile 4 giorni 522500 1/min3400 1/min204538500108000-68

16.57 €

24 Disponibile 4 giorni 522500 1/min3350 1/min254547000139000-87

18.74 €

1 Disponibile 4 giorni 582260 1/min3050 1/min255054000152000L563110

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico