Anello interno IR..-EGS, cilindrico

Anello interno IR..-EGS, cilindrico
  • Sconto volumi elevati
Anello interno IR..-EGS, cilindrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IR15X18X16-EGS
IR17X20X20-EGS
IR17X22X13-EGS
IR17X22X16-EGS
IR20X25X26,​5-EGS
IR20X25X38,​5-EGS
IR25X30X20,​5-EGS
IR25X30X26,​5-EGS
IR25X30X26,​5-EGS-C3
IR25X30X30-EGS
IR25X30X38,​5-EGS
IR28X32X17-EGS
IR35X40X20,​5-EGS
IR40X45X20,​5-EGS
IR40X48X22-EGS
IR45X50X20,​5-EGS
IR45X50X25,​5-EGS
IR45X52X40-EGS
IR55X60X35-EGS
IR65X73X35-EGS
IR100X110X30-EGS
IR100X110X40-EGS
IR100X115X40-EGS
IR110X120X30-EGS
IR110X125X40-EGS
IR120X130X30-EGS
IR120X135X45-EGS
IR130X150X50-EGS
IR140X160X50-EGS
IR220X240X50-EGS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro pista anello interno [F]
(mm)
Gioco radiale Peso
(kg)

14.22 €

5 Disponibile 4 giorni 151618-0.01

17.72 €

5 Disponibile 4 giorni 172020-0.01

9.06 €

5 Disponibile 4 giorni 171322-0.02

18.31 €

5 Disponibile 4 giorni 171622-0.02

16.82 €

5 Disponibile 4 giorni 2026.525-0.04

15.34 €

5 Disponibile 4 giorni 2038.525-0.05

15.91 €

5 Disponibile 4 giorni 2520.530-0.03

12.69 €

5 Disponibile 4 giorni 2526.530-0.04

12.69 €

5 Disponibile 4 giorni 2526.530C30.04

14.65 €

5 Disponibile 4 giorni 253030-0.05

20.37 €

5 Disponibile 4 giorni 2538.530-0.06

19.48 €

5 Disponibile 4 giorni 281732-0.03

15.14 €

5 Disponibile 4 giorni 3520.540-0.05

13.35 €

1 Disponibile 4 giorni 4020.545-0.05

21.38 €

1 Disponibile 4 giorni 402248-0.09

29.86 €

1 Disponibile 4 giorni 4520.550-0.06

30.23 €

1 Disponibile 4 giorni 4525.550-0.07

35.32 €

1 Disponibile 4 giorni 454052-0.16

29.05 €

1 Disponibile 4 giorni 553560-0.12

49.35 €

1 Disponibile 4 giorni 653573-0.23

70.97 €

1 Disponibile 4 giorni 10030110-0.37

85.78 €

1 Disponibile 4 giorni 10040110-0.51

102.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10040115-0.78

75.82 €

1 Disponibile 4 giorni 11030120-0.41

119.74 €

1 Disponibile 4 giorni 11040125-0.84

100.82 €

1 Disponibile 4 giorni 12030130-0.44

136.69 €

1 Disponibile 4 giorni 12045135-1.04

174.98 €

1 Disponibile 4 giorni 13050150-1.66

184.69 €

1 Disponibile 4 giorni 14050160-1.78

411.05 €

1 Disponibile 4 giorni 22050240-2.71

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico